Écrans
HYDAC propose une large gamme de solutions de visualisation capables de répondre aux diverses exigences liées au fonctionnement et à la surveillance des machines.
- De nombreuses solutions d’affichage sont disponibles, allant des écrans simples aux écrans couleur transreflectifs.
- Les tailles d’écran varient de 4 à 12 pouces, avec une variété de formats proposés. Des
- versions sont disponibles avec des touches de fonction fixes, avec ou sans écran tactile. Il est possible de
- connecter plusieurs caméras, et une large
- gamme d’interfaces de communication est offerte. Ethernet ; CAN ; RS232 ; LIN
- peuvent être programmés avec CoDeSys ou C/C++
- des bibliothèques logicielles étendues sont disponibles pour la prise en charge de la programmation
- un progiciel complémentaire pour le téléservice
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre