HEZ Modular 2

Le vérin électrique HEZ-Modular 2 consiste en un entraînement linéaire avec une plage de force allant jusqu’à 25 kN et
est librement configurable sur une base modulaire. La vis, le boîtier, la boîte de vitesses, le moteur, etc. peuvent être personnalisés.
Les vérins électriques de la série modulaire (Modular) peuvent être configurés pour des fonctions de travail dynamiques en fonctionnement continu. (Fonctionnement S1)
En savoir plus Voir moins
SKU
GP_1000570037
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre