HIT 1000 – static inclination sensor up to PL d / SIL 2
- Boîtier robuste en aluminium pour des conditions environnementales particulièrement difficiles
- Plage de mesure, longitudinale +/- 180°, latérale +/- 90°
- Précision, typ. 0,1° ; max. 0,2°
- Capteur d'accélération MEMS à 3 axes +/- 30 m/s².
- CANopen / CANopen Safety / SAE J1939
- Connecteur
- 1 * M12x1 5pol
- 2 * M12x1 5pol pour une mise en cascade facile
- Valeurs de processus
- Inclinaison statique 2 axes
- Accélération 3 axes
- Options
- Plus grande sécurité fonctionnelle
SKU
GP_1000589571
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Signal de sortie
0
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Signal de sortie
Axe primaire (pente longue)
0
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Axe primaire (pente longue)
Homologations et certificats
0
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Homologations et certificats
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
|
|
HIT 1008-F11-X-180-Y-90-1-000
N° matériel 928718
|
|
||||||
|
|
HIT 1008-F13-Z-180-Y-90-1-S2PD-2-000
N° matériel 927686
|
|
||||||
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
HIT 1000/1500 CANopen Safety Protocol description E
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
HIT 1000/1500 CANopen Safety Safety manual E
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
HIT 1000/1500 CANopen Safety User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
DE, EN
HIT 1000/1500 CANopen Protocol description E
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
HIT 1000/1500 CANopen+SAE J1939 User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
DE, EN