Filtres retour et aspiration

Filtres retour et aspiration

Filtres retour et aspiration Sur les systèmes hydrauliques complexes, et tout particulièrement ceux mobiles, l'espace d'installation disponible peut être extrêmement limité. Pour pallier à ce problème , Hydac propose un technologie de filtre 2 en 1 compact et économique, garantissant une filtration de qualité au retour suivie d'une ré-aspiration immédiate d'une partie de l'huile. L'huile ainsi réaspirée est préchargée, ce qui est idéal pour une pompe de gavage, et préserve celles-ci de la cavitation au démarrage à froid.
En savoir plus Voir moins
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Taille
Sélectionner tout Réinitialiser la sélection
pmax
Sélectionner tout Réinitialiser la sélection
Taux de filtration 0
Sélectionner tout Réinitialiser la sélection
Type de raccordement 0
Sélectionner tout Réinitialiser la sélection
Afficher plus de filtres

Le filtre d'aspiration de la ligne de retour HYDAC RKM est conçu pour des débits allant jusqu'à 600 l/min. Un avantage technique majeur réside dans l’intégration d’une soupape de précontrainte, qui maintient une pression d’alimentation d’environ 0,5 bar. Cela améliore considérablement l'efficacité des pompes. En utilisant notre technologie Mobilemicron, nous parvenons à obtenir une capacité de rétention des contaminants exceptionnelle tout en maintenant une perte de pression minimale. Une thermovalve optionnelle régule le débit en fonction de la température : l’entrée d’air froid reste fermée pendant la phase de démarrage à froid, puis s’ouvre progressivement à mesure que la température de service augmente.

Type de produitPrincipaux avantagesApplications principales
RKMProtection contre la cavitation ; soupape de précontrainte intégrée ; design compact ; idéal pour le montage sur réservoir.Équipements de travail mobiles équipés de systèmes de transmission hydrostatiques, tels que les chargeuses sur pneus, les engins forestiers et les véhicules municipaux.
RKM équipé d’une thermovalveProtection contre le démarrage à froid grâce à un système de contournement contrôlé en fonction de la température.Pour les tailles RKM 155, RKM 205 et RKM 255. 

Intégrer nos produits dans la conception de vos véhicules est désormais plus simple grâce à nos bibliothèques de CAO complètes et à nos fiches techniques détaillées. HYDAC propose également une large gamme d’indicateurs d’obstruction spécialement conçus pour s’adapter aux rapports de pression des systèmes d’aspiration des lignes de retour. Commandez directement sur notre boutique en ligne pour bénéficier de délais de livraison rapides, que ce soit pour les pièces d'origine ou les pièces de rechange. Nos experts sont là pour vous aider à choisir la taille de filtre idéale, afin d’optimiser les performances de votre système de transmission hydrostatique.