ZW-DM06
- Réducteur de pression
- Exécution à tiroir
- à commande directe
- Type à plaques intermédiaires (sandwich)
SKU
GP_1000486731
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Plage de réglage de la pression [bar]
0
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Plage de réglage de la pression [bar]
Matériau des joints
0
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Matériau des joints
Position, valve
0
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Position, valve
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
|
|
ZW-DM06-01-PA 035V- N *
N° matériel 6082098
|
|
||||||
|
|
ZW-DM06-01-PA 035V- V *
N° matériel 3552171
|
|
||||||
|
|
ZW-DM06-01-PA 070V- N *
N° matériel 6074650
|
|
||||||
|
|
ZW-DM06-01-PA 070V- V *
N° matériel 6074684
|
|
||||||
|
|
ZW-DM06-01-PA 140V- N *
N° matériel 6074651
|
|
||||||
|
|
ZW-DM06-01-PA 140V- V *
N° matériel 6074685
|
|
||||||
|
|
ZW-DM06-01-PA 280V- N *
N° matériel 6074652
|
|
||||||
|
|
ZW-DM06-01-PA 280V- V *
N° matériel 6074686
|
|
||||||
|
|
ZW-DM06-01-PB 70V- V *
N° matériel 6074687
|
|
||||||
|
|
ZW-DM06-01-PB 140V- V *
N° matériel 6074688
|
|
||||||
|
|
ZW-DM06-01-PB 280V- V *
N° matériel 6074689
|
|
||||||
|
|
ZW-DM06-01-PB 70V N *
N° matériel 6074653
|
|
||||||
|
|
ZW-DM06-01-PB 140V-N *
N° matériel 6074654
|
|
||||||
|
|
ZW-DM06-01-PB 280V-N *
N° matériel 6074655
|
|
||||||
|
|
ZW-DM06-01-PB 35V- N *
N° matériel 6082099
|
|
||||||
|
|
ZW-DM06-01-PB 35V- V *
N° matériel 3552210
|
|
||||||
|
|
ZW-DM06-01-PT 70V- V *
N° matériel 6074681
|
|
||||||
|
|
ZW-DM06-01-PT 280V- V *
N° matériel 6074683
|
|
||||||
|
|
ZW-DM06-01-PT 140V- V *
N° matériel 6074682
|
|
||||||
|
|
ZW-DM06-01-PT 140V-N *
N° matériel 6074647
|
|
||||||
Page
-
Produits 1-20 sur 24
- Page Suivant