WS10Z-01-C-N-230AG
Numéro du matériau
3043793
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Cliquez ici pour connaitre le délai optimal
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Données techniques
| Caractéristiques du produit | |
|---|---|
| Commande manuelle d'urgence | Pas de main d'urgence |
| Variante | standard |
| Commande manuelle d’urgence | Non |
| Fonction | Distributeurs à 2/2 voies |
| Actionnement | Magnétique |
| Série des valves | WS10Z-01 |
| Type de bobine | 40-1836 |
| Implantation | FC10 -2 |
| Qmax valves [l/mn] | 75 |
| Type de connecteur | Connecteur DIN EN 175301-803 |
| Plage de pressions P [bar] | 5 - 350 |
| Bobine | 230 VAC |
| Plage de débit [l/min] | 4 - 75 |
| Fonctionnement | Valve à siège |
| Plage de débits volumiques Q [l/mn] | 4 - 75 |
| Taille nominale | 10 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Type de pilotage | piloté |
| Mode d'installation | UNF |
| Matériau d'étanchéité | NBR |
| Code article bobine | 3002594 |
| Construction | À visser |
| Famille de produit | Connecteur en suivant conforme à la norme DIN EN 175301-803 |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Installation instruction Screw-in cartridge valves | Slip-in valves |Insert cartridge valves
Notice d’utilisation et de maintenance
EN