SB690-32A1/312U-690D
Numéro du matériau
3436499
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Cliquez ici pour connaitre le délai optimal
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Données techniques
| Caractéristiques du produit | |
|---|---|
| Raccordement hydraulique bride | Sans bride, mais filetage |
| Volume nominal | 32 l |
| Série | 690 |
| Pression de gonflage réglable | Oui |
| Matériau Vessie | NBR |
| Matériau Corps d'accumulator | Acier au carbone |
| Matériau- Raccordement hydraulique | Acier inoxydable |
| Types préférentiels | non |
| ATEX | Non |
| Dispositif supplémentaire Côté fluide | aucun dispositif supplémentaire |
| Montage transfert | Non |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Accumulateurs hydropneumatique à vessie - Exécution standard
Prospectus produit
FR
Accumulateurs hydropneumatiques à vessie Exécution haute pression
Prospectus produit
FR
SB Instructions de montage et de réparat
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
SB Assembly and repair instructions
Notice d’utilisation et de maintenance
EN