ZW-2SR10-01- AA -22-V
Numéro du matériau
3535405
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Cliquez ici pour connaitre le délai optimal
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Données techniques
| Product Features | |
|---|---|
| Position Valve | Meter-out (sortie compteur) dans le port A |
| Mode de réglage | Manuel |
| Implantation | ISO 4401-05-04-0-05 |
| Qmax valves [l/min] | 30 |
| Q famille de produits [l/min] | 0 - 30 |
| Famille de produits | ZW-2SR10 |
| Plage de débit [l/min] | 0 - 22 |
| Fonctionnement | Valve à tiroir |
| Fonction | Régulateur de débit |
| Taille nominale | 10 |
| Désignation de l’objet | ZW-2SR10-01- AA -22-V |
| Pmax [bar] | 250 |
| Mode d'installation | Autres |
| Matériau d'étanchéité | FKM |
| Code article | 3535405 |
| Construction | Plaques intermédiaires |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.