4WMH 6 E-F 01/N

Numéro du matériau
3638238
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Commande manuelle d'urgence Pas de main d'urgence
Variante Avec maintien
Commande manuelle d’urgence Non
Fonction Distributeurs à 4/3 voies
Actionnement Manuel
Série des valves 4WMH 6 E-F
Implantation ISO 4401-03-02-0-05
Qmax valves [l/mn] 75
Famille de produits 4WMH 6 E
Type de connecteur sans bobine
Plage de pression P [bar] 0 - 350
Bobine sans bobine
Plage de débit [l/min] 0 - 75
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 75
Taille nominale 6
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité NBR
Code article bobine -
Construction Montage sur embase

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Prospectus produit FR

(1.13 MB)

4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Prospectus produit EN

(1.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit FR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit EN

(1.27 MB)