HPT 50K-C-08.0-S-000
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
928645
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Délai de livraison sur demande
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Homologation | Homologation UL |
---|---|
Raccordement électrique | Deutsch DT04 /3p |
Raccordement mécanique | G1/2 ISO 1179-2 /extérieur |
Signal de sortie | 4..20mA (3 conducteurs, source) |
Précision | 5,00 % max = 3,00 % typ. |
Plage de pressions Valeur max | 8 |
Plage de pressions Valeur min | 0 |
Unité de pression | BAR |
Type de pression | Différence |