Solutions d’entraînement à vitesse variable
systèmes hydrauliques conventionnels fonctionnent souvent en continu à leur vitesse nominale, ce qui entraîne une conversion de l’énergie excédentaire en chaleur sans qu’elle ne soit utilisée. C’est là que les solutions de variateurs de vitesse HYDAC entrent en jeu : Un convertisseur de fréquence ajuste la vitesse du moteur électrique avec précision en fonction des besoins actuels de l'utilisateur hydraulique. Pendant les pauses de chargement, la vitesse est réduite à zéro. Cela permet non seulement d'économiser une grande quantité d'énergie, mais aussi de protéger l'huile et tous les composants mécaniques de votre système.
Symbiose entre hydraulique et électronique
La supériorité technique des systèmes hydrauliques à vitesse variable réside dans la combinaison parfaitement coordonnée d’une pompe hydraulique, d’un moteur synchrone ou asynchrone et d’un variateur intelligent intégrant le logiciel HYDAC. Cela permet de simplifier l’installation hydraulique en utilisant des vannes de commutation plutôt que des vannes de régulation. Ce logiciel intègre des fonctions hydrauliques préconfigurées (p. ex. régulation de pression, positionnement ou réglage du débit), qui peuvent considérablement simplifier le système hydraulique.
Le système hydraulique se concentre sur ses principaux atouts : Renforcer la puissance. La faiblesse de l’hydraulique : La commande, très gourmande en énergie, assurée par des pompes à cylindrée variable et des valve de régulation, est transférée au système électrique, ce qui permet de réaliser des économies d’énergie.
Cela se traduit par un gain d’efficacité à plusieurs niveaux : Réduction des besoins en puissance et en refroidissement, du volume du réservoir et d’huile, ainsi que de la quantité de matériaux et du poids.
Un autre avantage majeur : La réduction de la vitesse moyenne entraîne une diminution significative du niveau sonore du système.
Le développement durable : un argument commercial
Pour les chefs de projet, les acheteurs et les directeurs d'usine, la technologie DVA est un moyen clé de réduire le coût total de possession (TCO) et de simplifier la complexité du système. Dans de nombreux cas, le passage des systèmes hydrauliques classiques équipés de pompes à cylindrée variable et de vannes de régulation, à des systèmes hydrauliques à vitesse variable n'entraîne pas de surcoût car de nombreux autres composants tels que les systèmes de refroidissement, les filtres sous pression et les vannes de régulation ne sont plus nécessaires et le volume du réservoir peut être considérablement réduit. De plus, les solutions HYDAC DVA aident les entreprises à atteindre leurs objectifs en matière de CO2 et à se conformer à la norme ISO 50001. Nous proposons ces solutions d’entraînement soit sous forme de kit préassemblé pour intégration dans votre machine existante (retrofit), soit comme composant central d’un nouveau système hydraulique HYDAC.