Contrôleur d’entraînement

Contrôleur d’entraînement

Nos contrôleurs d’entraînement de la série HFI (inverseur de fréquence HYDAC) contrôlent la vitesse ou le couple des moteurs triphasés.
Nous utilisons nos contrôleurs d’entraînement pour mettre en œuvre des solutions d’entraînement pour systèmes hydrauliques et électromécaniques. Nos solutions d’entraînement sont composées d’ensembles de composants simples, ainsi que de systèmes d’entraînement complets. Qu’il s’agisse de vérins électromécaniques ou de systèmes hydrauliques : Nos contrôleurs d’entraînement sont le lien qui manquait. Ils permettent de mettre les systèmes d’entraînement en réseau, de réduire le nombre de composants et l’espace nécessaire, de minimiser la complexité et d’assurer l’efficacité.
Nos contrôleurs d’entraînement sont différents par la façon dont ils se montent et dont ils s’utilisent.

Les dispositifs MM (montage sur moteur) se montent sur des moteurs asynchrones standard afin de contrôler leur vitesse. L’avantage réside ici dans le fait qu’aucune armoire de commande supplémentaire n’est nécessaire. Le contrôleur d’entraînement se monte sur le moteur, comme un sac à dos. Les solutions telles que celle-ci sont disponibles jusqu’à une puissance de 22 kW.

Les dispositifs CM (montage en armoire) s’utilisent pour contrôler les moteurs synchrones triphasés. Ces dispositifs sont utilisés dans les applications dynamiques comme, par exemple, les changements de direction rapides, la grande précision de positionnement et le contrôle précis de la force/pression. Ces dispositifs doivent être montés dans une armoire de commande. Les solutions telles que celle-ci sont disponibles jusqu’à une puissance de 170 kW par axe individuel.

Les dispositifs WM (à montage mural) s’utilisent pour le fonctionnement, à vitesse contrôlée, de moteurs asynchrones standard avec de grandes puissances de sortie. Ces dispositifs doivent être montés dans une armoire de commande ou sur un mur. Les solutions telles que celle-ci sont disponibles jusqu’à une puissance de 250 kW par axe individuel.
En savoir plus Montrer moins
Recherche de produits
Sélection du filtre
Réinitialiser le filtre