Résultats de recherche pour : Hydraulique haute pression Pompes
8
Résultats
dans la catégorie
Produits
<div id="c5225"><div><div><div><p>La vanne est utilisée pour commuter le débit basse pression, indépendamment de la pression. Une fois la pression de coupure paramétrée atteinte dans le système, le débit basse pression est commuté en circulation dépressurisée et donc, seule la pompe HP continue de transporter du fluide dans le système. Si la pression tombe en dessous de la valeur paramétrée, le débit basse pression est réactivé. Grâce à la pression de coupure maximale limitée par des contre-écrous, le risque de dépassement accidentel de la pression est éliminé.</p></div></div></div></div><div id="c5227"><div><table><tbody><tr><td>Pression de service</td><td>Jusqu’à 700 bar</td></tr><tr><td>Débit maximal</td><td>25 l/min</td></tr><tr><td>Taille nominale</td><td>Taille 6</td></tr></tbody></table></div></div>
Module
<div id="c5197"><div><div><div><p>La vanne est utilisée dans un système à deux circuits avec une pompe basse pression (BP) et une pompe haute pression (HP) approvisionnant le même consommateur. La vanne est utilisée pour commuter le débit de la pompe basse pression, indépendamment de la pression. Avant la commutation, les pompes BP et HP approvisionnent le consommateur. Après la commutation, la pompe BP alimente le réservoir avec de faibles niveaux de perte et le consommateur est uniquement approvisionné par la pompe HP.</p></div></div></div></div><div id="c5199"><div><table><tbody><tr><td>Pression de service</td><td>Jusqu’à 700 bar</td></tr><tr><td>Débit maximal</td><td>40 l/min</td></tr><tr><td>Taille nominale</td><td>Taille 4 conforme à la norme Bieri</td></tr></tbody></table></div></div>
<div id="c2383"><div><div><div><p>Les pompes à pistons radiaux BRK sont des unités radiales très robustes, d’un grand rendement volumétrique, d’une large plage de vitesses et d’une grande fiabilité, même dans des conditions défavorables.</p></div></div></div></div><div id="c2384"><div><table><tbody><tr><td>Pression de service max.</td><td>700 bar</td></tr><tr><td>Volume de refoulement</td><td>0,24 à 8,14 cm³/t</td></tr><tr><td>Vitesse de rotation max.</td><td>2 000 min⁻¹</td></tr></tbody></table></div></div>
<div id="c5552"><div><div><div><p>Les pompes à pistons radiaux BRK sont des unités radiales très robustes, d’un grand rendement volumétrique, d’une large plage de vitesses et d’une grande fiabilité, même dans des conditions défavorables.</p></div></div></div></div><div id="c5553"><div><table><tbody><tr><td>Pression de service max. :</td><td>1000 bar</td></tr><tr><td>Volume de refoulement :</td><td>0,47 à 6,33 cm³/t</td></tr><tr><td>Vitesse de rotation max. :</td><td>2000 min⁻¹</td></tr></tbody></table></div></div>
20
Résultats
dans la catégorie
Thèmes & solutions
Lire d'autres articles du magazine Construit avec des composants HYDAC robustes dans la version industrielle de la production en cours, le formateur hydraulique HHT2 constitue une approche globale établie pour la formation initiale et continu ...
Découvrez d'autres articles de magazine Faites confiance à notre générateur hydraulique pour convertir la puissance hydraulique en énergie électrique Agriculture de précision Augmentation des besoins en électricité pour plus de précision Ceux qui ...
Lire d'autres articles du magazine La présence d'eau dans l'huile présente un risque élevé dans les usines de papier, lequel entraîne des coûts importants à court et à long terme ; souvent la pénétration d'humidité, provenant entre autres des p ...
Le recyclage évolue : des phénomènes mondiaux comme la tendance Zéro Déchet témoignent d’un changement de mentalité dans la société actuelle. Des solutions innovantes et économes en ressources gagnent du terrain. HYDAC soutient le développement de vo ...
Forts de notre savoir-faire, nous vous aidons à relever les défis auxquels sont confrontées vos servopresses et presses mécaniques. Fiable, innovant, spécifique au client - HYDAC vous offre un ensemble complet de produits et services avec des solutio ...
Dans l’industrie du pétrole et du gaz, un savoir-faire mondial est demandé. Grâce à sa grande expertise dans les domaines de l'hydraulique et des technologies des fluides et des process, HYDAC est votre partenaire pour les applications onshore, offsh ...
L'industrie maritime est l'une des industries les plus réglementées au monde. La sécurité des navires et de leurs équipages est la priorité absolue ; c'est pourquoi la réglementation internationale relative à la conception et au fonctionnement d ...
Une technologie d'entraînement optimale pour un ensemble pratique : demandez-nous conseil pour votre solution d'entraînement à vitesse contrôlée sur mesure.
Contactez-nous dès maintenant ! Dissipation minimale de puissance grâce aux solutions d' ...
1
Résultat
dans la catégorie
Téléchargements
Einbauerklaerung BRK501 502
Centrales & systèmes
Hydraulique haute pression - Composants
Pompes
Groupes haute pression
Prospectus produit
(174 KB)
Votre fichier ne figure pas sur la liste ?
Vers notre centre de téléchargement et média