Pompes à piston radial

Pompes à piston radial

Lorsque les pompes standard atteignent leurs limites physiques, le moment est venu pour les pompes à pistons radiaux BIERI. Spécialement développés pour les applications dans la gamme de haute pression jusqu'à 1 050 bar (15 000 psi), ils offrent une fiabilité sans compromis. Le principe des pistons de pompe en étoile permet une conception extrêmement compacte avec une capacité de charge mécanique maximale. Que ce soit dans des machines-outils pour le serrage sécurisé de pièces ou dans des équipements de sauvetage mobiles, la pompe à pistons radiaux BIERI fournit la force nécessaire de manière fiable et permanente.
En savoir plus Montrer moins
Recherche de produits
Filtres de recherche
Réinitialiser le filtre
Page
Page