Résultats de recherche pour : Refroidisseur combiné
2
Résultats
dans la catégorie
Produits
3042.0083
Module
<table><tr><td>Les refroidisseurs auxiliaires des séries RFCS G et RFCS S conviennent pour les tâches de refroidissement à des puissances jusqu’à 200 kW, pour pratiquement tous les domaines d’utilisation. Le fait de combiner plusieurs appareils en parallèle permet d’étendre le spectre de performances à volonté. De série, ces systèmes de refroidissement sont conçus en tant que refroidisseurs actifs avec compresseur, condenseur refroidi à l’air, pompe submersible et régulation électronique. Que ce soit en tant que systèmes intégrés aux machines ou en tant que refroidisseurs auxiliaires, les séries RFCS G et RFCS S conviennent pour toutes les tâches de refroidissement et garantissent votre qualité avec une extrême précision.<br /><br /> ACCESSOIRES EN OPTION*<br /> • Pompes plus puissantes<br /> • Plusieurs circuits parallèles<br /> • Régulation en fonction de la température ambiante, avec un capteur de température externe<br /> • Interfaces pour le suivi des installations<br /> • Unités de filtration pour le circuit caloporteur<br /> • Affichage et surveillance du débit<br /> • Régulation très précise jusqu’à ± 0,1 K<br /> • Ventilateurs à vitesse variable<br /><br /> *disponibles pour pratiquement tous les appareils</td></tr></table>
4
Résultats
dans la catégorie
Thèmes & solutions
Un thermo-management basé sur vos besoins peut améliorer durablement l’efficacité et la durée de vie de votre machine mobile. Expert en thermo-management et refroidissement, HYDAC met à votre disposition des solutions complètes, aussi bien pour les t ...
Avec HYDAC, bénéficiez de l'expérience d'un pionnier de l’industrie de l’énergie éolienne. Nous sommes là pour relever vos défis ! Qu'il s'agisse de systèmes terrestres ou offshore établis, avec ou sans multiplicateurs, ou de systèmes plus spécifique ...
Que ce soit dans le secteur de la construction, de l’exploitation minière à ciel ouvert ou du recyclage, les engins de chantier et les véhicules miniers doivent fonctionner de manière fiable dans toutes sortes de conditions d’exploitation. Vous pouve ...
L'automatisation devrait accroître la productivité des machines-outils tout en améliorant l'efficacité énergétique et la rentabilité. Pour répondre aux exigences de plus en plus complexes des clients et des utilisateurs finaux, les constructeurs de m ...
0
Résultat
dans la catégorie
Téléchargements
Votre fichier ne figure pas sur la liste ?
Vers notre centre de téléchargement et média