Résultats de recherche pour : Refroidisseurs à air avec moteur hydraulique
3
Résultats
dans la catégorie
Produits
<div><p>Les refroidisseurs à air de la série <strong>OK-ELH / AC-LNH</strong>sont munis d'un moteur hydraulique et ont été spécialement conçus pour les applications mobiles qui nécessitent une puissance élevée ainsi qu'un montage facile avec un encombrement le plus faible possible.</p><p><strong>OK-ELH / AC-LNH Caractéristiques produit :</strong> </p><ul><li> Puissance de refroidissement jusqu'à 140kW</li><li> Moteurs hydrauliques de 6,3 à 22 cm³/U</li><li> Démontage facile des composants</li></ul><p><br /><strong>Commande du ventilateur</strong> </p><p>Les commandes de ventilateur hydrauliques régulent la vitesse de rotation de l'hélice en fonction de la température du fluide. Elles sont équipées d'une pompe à cylindrée constante et peuvent être installées directement sur le moteur de ventilateur, le refroidisseur ou sur une autre position.<br /> En option, ces commandes peuvent aussi être livrées avec inversion, ce qui permet d'éliminer les saletés (p. ex. poussière, sable...) du refroidisseur de l'extérieur.</p></div><div><p><strong>Application</strong></p><p>pour le refroidissement des réducteurs et des systèmes hydrauliques de tous les appareils de travail mobiles et des véhicules, comme par ex.</p><ul><li> grues mobiles</li><li> bétonnières et entraînement de pompe des camions malaxeurs</li><li> finisseurs</li><li> machines de construction (excavatrices, chargeurs à pneus)</li><li> machines agricoles</li><li> machines communales</li></ul></div>
<div><p>Design Hydac compact et solution économique</p><ul><li> Support de pompe conformément à VDMA 24561 - forme C</li><li> Possibilité d’échanger sans problème entre elles les formes A, B et C selon VDMA 24561</li><li>Livrables pour pratiquement toutes les pompes hydrauliques</li><li>Les deux faces de bridage sont entièrement usinées</li><li> Support de pompe avec amortissement et élément de refroidissement (refroidisseur air-huile)</li><li> Hélice (se monte sur l’arbre moteur) comprise dans la fourniture</li><li>Pour moteurs selon la norme CEI, à 2, 4, 6 pôles (1 000 – 3 000 tr/mn)</li><li> Formes B5, B35, V1, V15</li><li> Huile minérale selon DIN 51524, autres fluides sur demande</li><li> Au choix avec pied de support de pompe</li><li> Montage horizontal ou vertical possible</li></ul></div><div><p>Élément de refroidissement :</p><ul><li>Arrivée et sortie avec G3/4", à joint plat</li><li>Pression de service max. : 16 bar</li><li>Température d’huile max. admissible +100° C</li><li>La différence de température max. entre la température d’entrée de l'huile et la température ambiante ne doit pas dépasser 50° C</li></ul><p>Programme de livraison :</p><ul><li> Série 2001 pour taille de moteur 80 (0,55 - 0,75 kW à 1 500 tr/mn)</li><li> Série 200 pour taille de moteur 90S - 90L (1,1 - 1,5 kW à 1 500 tr/mn)</li><li> Série 250 pour taille de moteur 100L - 112M (2,2 - 4 kW à 1 500 tr/mn)</li><li> Série 300 pour taille de moteur 132S - 132M (5,5 - 7,5 kW à 1 500 tr/mn)</li><li> Série 350 pour taille de moteur 160M - 160L (11 - 15 kW à 1500 tr/mn)</li><li> Série 3501 pour taille de moteur 180M - 180L (18,5 - 22 kW à 1500 tr/mn)</li></ul></div>
Catégorie de produits
Un refroidisseur d’air peut facilement être installé pratiquement n’importe où. Les coûts de service sont par conséquent faibles et peuvent être réduits davantage à l’aide d’un ventilateur à vitesse contrôlée. Les refroidisseurs équipés de ventilateurs silencieux, spéciaux et de conduits d'air optimisés facilitent la fourniture de refroidisseurs particulièrement silencieux.<br />La large gamme de refroidisseurs avec ventilateurs axiaux et radiaux, moteurs triphasés AC, DC et hydrauliques permet une adaptation souple à une multitude d’applications et conditions ambiantes.
5
Résultats
dans la catégorie
Thèmes & solutions
Lire d'autres articles du magazine Le changement climatique a intensifié l'apparition de vagues de chaleur, entraînant de lourdes conséquences sur le plan sanitaire et économique. Pendant ces jours chauds, le fonctionnement des entreprises de fabric ...
Qu’il s’agisse de production d’hydrogène, de stations de remplissage d’hydrogène ou de systèmes de piles à combustible pour applications mobiles et industrielles, HYDAC est à vos côtés en tant qu’expert en sources d’énergie en alternative. Dans ce ca ...
Que ce soit dans le secteur de la construction, de l’exploitation minière à ciel ouvert ou du recyclage, les engins de chantier et les véhicules miniers doivent fonctionner de manière fiable dans toutes sortes de conditions d’exploitation. Vous pouve ...
L'automatisation devrait accroître la productivité des machines-outils tout en améliorant l'efficacité énergétique et la rentabilité. Pour répondre aux exigences de plus en plus complexes des clients et des utilisateurs finaux, les constructeurs de m ...
Avec le passage à l’énergie alternative, l’avenir de la technologie des bancs d’essais va avoir à relever de nombreux et nouveaux défis. Ceci se traduira par une intensification de la complexité des exigences d’essais. Dans le même temps, les te ...
4
Résultats
dans la catégorie
Téléchargements
OK-ELH 2-7 Refroidisseur à air Mobile avec moteur hydraulique
Refrodissement d'applications mobiles
Refroidisseurs à air avec moteur hydraulique
Prospectus produit
pas d’indication
Français
(2.23 MB)
OK-ELH 2-7 Refroidisseur à air Mobile avec moteur hydraulique
Refrodissement d'applications mobiles
Refroidisseurs à air avec moteur hydraulique
Prospectus produit
pas d’indication
Anglais
(3.73 MB)
AC-LNH 8-14 Refroidisseur à air Mobile avec moteur hydraulique
Refroidisseurs à air
Refroidisseurs à air standard
Prospectus produit
pas d’indication
Français
(3.08 MB)
AC-LNH 8-14 Refroidisseur à air Mobile avec moteur hydraulique
Refroidisseurs à air
Refroidisseurs à air standard
Prospectus produit
pas d’indication
Anglais
(2.93 MB)
OK-ELH 2-7 Air Cooler Mobile with hydraulic motor
Refrodissement d'applications mobiles
Refroidisseurs à air avec moteur hydraulique
Prospectus produit
pas d’indication
Anglais
(3.73 MB)
OK-ELH 2-7 Air Cooler Mobile with hydraulic motor
Refrodissement d'applications mobiles
Refroidisseurs à air avec moteur hydraulique
Prospectus produit
pas d’indication
Français
(2.23 MB)
AC-LNH 8-14 Air Cooler Mobilewith hydraulic motor
Refroidisseurs à air
Refroidisseurs à air standard
Prospectus produit
pas d’indication
Anglais
(2.93 MB)
AC-LNH 8-14 Air Cooler Mobilewith hydraulic motor
Refroidisseurs à air
Refroidisseurs à air standard
Prospectus produit
pas d’indication
Français
(3.08 MB)
Votre fichier ne figure pas sur la liste ?
Vers notre centre de téléchargement et média