Résultats de recherche pour : Plaques de refroidissement à circulation liquide
6
Résultats
dans la catégorie
Produits
<div><p>Le <strong>UKF</strong> est un système compact composé d'une pompe d'alimentation, d'un filtre et d'un échangeur de chaleur à plaques pour les circuits de filtration de refroidissement en dérivation. Grâce au refroidissement et à la filtration continus en dérivation, il est possible de prolonger considérablement la durée de vie de l'huile et de l'installation hydraulique.</p><p><strong>Il existe 3 dimensionnements :</strong></p><ul><li><strong>UKF-1</strong><br />Puissance de refroidissement jusqu'à 10 kW</li><li><strong>UKF-2</strong><br />Puissance de refroidissement jusqu'à 30 kW</li><li><strong>UKF-3</strong><br /> Puissance de refroidissement jusqu'à 90 kW</li></ul><p><strong>Refroidissement et filtration en dérivation :</strong></p><ul><li> Température constante (indépendamment de la durée des cycles de l'installation hydraulique)</li><li> Débits uniformes</li><li> Prévention des coups de bélier dans l'échangeur de chaleur</li><li> Remplacement de l'élément filtrant sans désactiver l'installation hydraulique</li></ul></div><div><p><strong>Refroidissement et lubrification des réducteurs</strong></p><p>UKF avec pompe à engrenages, filtre double commutable en option et échangeur de chaleur à plaques.<br /> Une valve Thermobypass garantit le fonctionnement du système même à des températures basses.<br /> Pour assurer une température stable de l'huile il est également possible d'installer un régulateur de quantité d'eau en option. Ce dernier fournit à l'échangeur de chaleur à plaques la quantité d'eau strictement nécessaire pour atteindre la température d'huile souhaitée.</p><p><strong>Champs d'application :</strong> </p><ul><li> Machines de moulage par injection</li><li> Presses</li><li> Centres d'usinage</li><li> Réducteurs</li></ul></div>
<p>Les <strong>échangeurs de chaleur à plaques brasés</strong> HYDAC HEX S sont composés d'un nombre de plaques en acier inoxydable nervurées qui sont brasées au nickel sous vide.</p><p>L'estampage spécial des plaques assure un <strong>écoulement turbulent</strong>, lequel est indispensable pour un transfert thermique optimal, tout en ayant un <strong>effet autonettoyant</strong>, puisque le frottement de paroi réduit les engorgements sur la surface.</p><ul><li>Pression de service max. : 30 bar<br />(exécution avec brasure au nickel possible jusqu'à 10 bar)</li><li>Plage de température : jusqu'à 200°C</li></ul><p><strong>Application :</strong><br />circuit de refroidissement avec eau, fluide de refroidissement ou huile</p>
Catégorie de produits
Plaques froides<br />Les plaques avec refroidissement par liquide sont utilisées chaque fois que les composants électroniques doivent fonctionner à un niveau de performance élevé et être refroidis directement. Les composants qui doivent être refroidis sont assemblés directement sur les plaques froides. Un fluide de refroidissement circule à travers la plaque et évacue efficacement la chaleur dissipée. Le fluide de refroidissement lui-même peut être fourni et renvoyé aux différents systèmes de refroidissement HYDAC. <br />Les plaques froides HYDAC présentent une conception personnalisée, une qualité de premier ordre et des tailles allant jusqu’à 1 600 mm x 750 mm.
Catégorie de produits
Le refroidissement par liquide est une méthode efficace et rentable pour refroidir les densités de sortie élevées. Il est également possible de refroidir en dessous de la température ambiante, en fonction de la température de l’eau froide utilisée. Les échangeurs de chaleur à plaques utilisés soit en tant que circuit intermédiaire, soit en tant que circuit de séparation permettent de protéger les éléments du système de la contamination et de la corrosion dues à une eau froide de mauvaise qualité. <br />HYDAC peut vous proposer des solutions très spécialisées, comme des plaques froides pour le refroidissement des composants électriques, ainsi que des échangeurs de chaleur à plaques vissées et brasées très efficaces.
2
Résultats
dans la catégorie
Thèmes & solutions
L'automatisation devrait accroître la productivité des machines-outils tout en améliorant l'efficacité énergétique et la rentabilité. Pour répondre aux exigences de plus en plus complexes des clients et des utilisateurs finaux, les constructeurs de m ...
Avec le passage à l’énergie alternative, l’avenir de la technologie des bancs d’essais va avoir à relever de nombreux et nouveaux défis. Ceci se traduira par une intensification de la complexité des exigences d’essais. Dans le même temps, les te ...
3
Résultats
dans la catégorie
Téléchargements
Echangeurs à plaques
Refroidissement à circulation liquide
Échangeurs de chaleur à plaques
Prospectus produit
pas d’indication
Français
(3.73 MB)
Echangeurs à plaques
Refroidissement à circulation liquide
Échangeurs de chaleur à plaques
Prospectus produit
pas d’indication
Anglais
(3.54 MB)
PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
Refroidissement à circulation liquide
Échangeurs de chaleur à plaques
Prospectus produit
pas d’indication
Anglais
(445 KB)
Plate Heat Exchangers
Refroidissement à circulation liquide
Échangeurs de chaleur à plaques
Prospectus produit
pas d’indication
Anglais
(3.54 MB)
Plate Heat Exchangers
Refroidissement à circulation liquide
Échangeurs de chaleur à plaques
Prospectus produit
pas d’indication
Français
(3.73 MB)
Votre fichier ne figure pas sur la liste ?
Vers notre centre de téléchargement et média