Résultats de recherche pour : Système modulaire - Grand refroidisseur
1
Résultat
dans la catégorie
Produits
Module
<table><tr><td>La série HE de systèmes de refroidisseurs de retour H.I.B comprend 7 boîtiers encastrables standard dans des puissances de refroidissement de 300 W à 3 000 W. De par leur structure de base sous forme de boîtiers encastrables de 19" dans différentes unités de hauteur (HE), ces systèmes conviennent de façon optimale pour être intégrés à des racks techniques. Des options d’équipement individuelles permettent d’adapter modulairement les appareils HE aux besoins du client.<br /> De série, les systèmes de refroidisseurs de retour sont structurés en tant que refroidisseurs actifs exempts de métaux non ferreux, avec compresseur à piston linéaire, condenseur refroidi à l’air et pompe centrifuge installée à sec.<br /><br /> Accessoires et caractéristiques particulières :<br /><br /> • Régulation et surveillance de la conductance<br /> • Compresseur et ventilateur à vitesse variable<br /> • Pompes plus puissantes en option<br /> • Plusieurs circuits parallèles possibles<br /> • Régulation en fonction de la température ambiante, avec capteur de température externe<br /> • Interfaces pour le suivi des installations<br /> • Unités de filtration pour le circuit caloporteur<br /> • Affichage et surveillance du débit<br /> • Régulation très précise ± 0,1 K<br /> • Disponible également en variante refroidie à l’eau<br /><br /> • Volume sonore réduit<br /> • Grande sécurité de fonctionnement<br /> • Construction compacte et peu encombrante<br /> • Régulation de température précise<br /> • Utilisation frontale permettant un entretien facile</td></tr></table>
6
Résultats
dans la catégorie
Thèmes & solutions
Avec HYDAC, bénéficiez de l'expérience d'un pionnier de l’industrie de l’énergie éolienne. Nous sommes là pour relever vos défis ! Qu'il s'agisse de systèmes terrestres ou offshore établis, avec ou sans multiplicateurs, ou de systèmes plus spécifique ...
Lire d'autres articles du magazine Le changement climatique a intensifié l'apparition de vagues de chaleur, entraînant de lourdes conséquences sur le plan sanitaire et économique. Pendant ces jours chauds, le fonctionnement des entreprises de fabric ...
Que ce soit dans le secteur de la construction, de l’exploitation minière à ciel ouvert ou du recyclage, les engins de chantier et les véhicules miniers doivent fonctionner de manière fiable dans toutes sortes de conditions d’exploitation. Vous pouve ...
Avec le passage à l’énergie alternative, l’avenir de la technologie des bancs d’essais va avoir à relever de nombreux et nouveaux défis. Ceci se traduira par une intensification de la complexité des exigences d’essais. Dans le même temps, les te ...
L'industrie du papier et de la cellulose est soumise à un grand nombre d'exigences en raison de la consommation élevée d'eau et de courant. Pour faire face à cette problématique, HYDAC propose des solutions systèmes à la fois durables et efficaces su ...
Qu’il s’agisse de production d’hydrogène, de stations de remplissage d’hydrogène ou de systèmes de piles à combustible pour applications mobiles et industrielles, HYDAC est à vos côtés en tant qu’expert en sources d’énergie en alternative. Dans ce ca ...
0
Résultat
dans la catégorie
Téléchargements
Votre fichier ne figure pas sur la liste ?
Vers notre centre de téléchargement et média