Résultats de recherche pour : Système de refroidissement par eau-fluide
4
Résultats
dans la catégorie
Produits
Module
Refroidissement de fluide efficace qui utilise l’air ambiant dans les systèmes de refroidissement liquide-air de HYDAC<ul><li class="li-square">Design compact et léger grâce au boîtier de réservoir en plastique</li><li class="li-square">Efficacité énergétique grâce aux entraînements optimisés et à la dissipation directe de la chaleur dans l’environnement</li><li class="li-square">Avec des ventilateurs à vitesse contrôlée pour garder la température du milieu de service à une différence fixe par rapport à la température ambiante</li></ul>
Module
Les circuits eau-glycol (WGK) de HYDAC ont été conçus pour être utilisés dans des circuits de refroidissement fermés pour garantir le fonctionnement fiable des systèmes de refroidissement à fluide. La série WGK ne nécessite pratiquement pas d’entretien et constitue donc une solution idéale pour les zones difficilement accessibles.<ul><li class="li-square">Le design modulaire des unités et les nombreuses options permettent d’adapter ces produits aux différentes spécifications et conditions</li><li class="li-square">Le liquide de refroidissement est refroidi par un refroidisseur eau-air ou un échangeur de chaleur à plaques</li><li class="li-square">La température stable du liquide de refroidissement est obtenue en chauffant, en mélangeant et en refroidissant le milieu</li></ul>
Catégorie de produits
Les systèmes de refroidissement liquide sont des systèmes compacts pour les onduleurs ou les entraînements refroidis par liquide, tels que les broches moteur, les servomoteurs ou les moteurs couples. Notre série standard efficace sur le plan énergétique ou nos solutions sur mesure peuvent être utilisées pour répondre à toutes les spécifications et assurer une température uniforme du liquide de refroidissement.
Module
<div><p>La série FluidMonitoring Module FMM combine les produits ConditionMonitoring ContaminationSensor CS 1000 et AquaSensor AS 1000 de HYDAC en un seul système. Ce dernier sert à l'utilisateur en tant que système stationnaire robuste pour mesurer en ligne de </p><ul><li> la pollution en particules solides et</li><li> la saturation en eau (par exemple pour détecter des fuites)</li></ul><p> dans des liquides hydrauliques et de lubrification. Les blocs de la série FMM sont munis de toutes les connectiques nécessaires et sont ainsi faciles à intégrer dans des circuits hydrauliques existants. Des exécutions sont disponibles pour des circuits de filtration-refroidissement / réchauffement ainsi que des applications pression et haute pression.</p></div><div><ul><li> Solution de montage peu coûteuse</li><li> Détection précoce d'états de machine problématiques</li><li> Surveillance continue des états d'huile</li><li> Planification des opérations de maintenance en fonction de l'état</li></ul></div>
20
Résultats
dans la catégorie
Thèmes & solutions
L'utilisation de l'induction pour usiner des composants et des pièces est en plein essor et ce n'est pas sans raison. Cette méthode est avant tout rapide, fiable et reproductible et elle permet de nombreuses applications potentielles. Les pièces pe ...
La protection climatique constitue un grand défi pour le secteur automobile. Avec le changement du secteur économique et la transformation successive de la mobilité électrique, la pression monte pour que l'ensemble de la chaîne de valeur soit or ...
L'industrie du papier et de la cellulose est soumise à un grand nombre d'exigences en raison de la consommation élevée d'eau et de courant. Pour faire face à cette problématique, HYDAC propose des solutions systèmes à la fois durables et efficaces su ...
Forts de notre savoir-faire, nous vous aidons à relever les défis auxquels sont confrontées vos servopresses et presses mécaniques. Fiable, innovant, spécifique au client - HYDAC vous offre un ensemble complet de produits et services avec des solutio ...
L'automatisation devrait accroître la productivité des machines-outils tout en améliorant l'efficacité énergétique et la rentabilité. Pour répondre aux exigences de plus en plus complexes des clients et des utilisateurs finaux, les constructeurs de m ...
Découvrez plus d’articles du magazine Contactez-nous maintenant Réduisez les coûts d'entretien avec la solution système de HYDAC La demande en plate-formes de conversion est plus importanter que jamais. La raison : la distance entre les parcs é ...
Dans le processus de rectification, la précision est la priorité numéro un. Cela nécessite avant tout des fluides d'usinage et des fluides de lubrification puissants et propres. Dans la pratique, des liquides de refroidissement à base d'eau sont parf ...
Les liquides de refroidissement sont pratiquement indispensables en production par découpe des métaux et en production par formage. Ils réduisent le frottement entre l’outil et le composant, et ils évacuent la chaleur produite pendant le processus d’ ...
5
Résultats
dans la catégorie
Téléchargements
FWKS Systèmes de refroidissement eau-fluide
Systèmes de refroidissement
Système de refroidissement par eau-fluide
Prospectus produit
pas d’indication
Français
(1.31 MB)
FWKS Systèmes de refroidissement eau-fluide
Systèmes de refroidissement
Système de refroidissement par eau-fluide
Prospectus produit
pas d’indication
Anglais
(1.14 MB)
FLKS Systèmes de refroidissement air-fluide
Systèmes de refroidissement
Système de refroidissement par eau-fluide
Prospectus produit
pas d’indication
Français
(8.3 MB)
FLKS Systèmes de refroidissement air-fluide
Systèmes de refroidissement
Système de refroidissement par eau-fluide
Prospectus produit
pas d’indication
Anglais
(8.28 MB)
FLKS / FWKS / RFCS / HCC Fluid Cooling Systems
Systèmes de refroidissement
Système de refroidissement par eau-fluide
Prospectus produit
pas d’indication
Anglais
(1.79 MB)
FWKS Fluid/Water Cooling Systems
Systèmes de refroidissement
Système de refroidissement par eau-fluide
Prospectus produit
pas d’indication
Anglais
(1.14 MB)
FWKS Fluid/Water Cooling Systems
Systèmes de refroidissement
Système de refroidissement par eau-fluide
Prospectus produit
pas d’indication
Français
(1.31 MB)
FLKS Fluid-Air Cooling Systems
Systèmes de refroidissement
Système de refroidissement par eau-fluide
Prospectus produit
pas d’indication
Anglais
(8.28 MB)
FLKS Fluid-Air Cooling Systems
Systèmes de refroidissement
Système de refroidissement par eau-fluide
Prospectus produit
pas d’indication
Français
(8.3 MB)
Votre fichier ne figure pas sur la liste ?
Vers notre centre de téléchargement et média