Résultats de recherche pour : Systèmes de refroidissement pour compresseurs
6
Résultats
dans la catégorie
Produits
<table><tr><td>Alors que l’on installait jusqu’à maintenant un grand nombre de systèmes de refroidissement de plus petites puissances de refroidissement, nous sommes aujourd’hui en mesure d’uniformiser cette pratique facilement et d’une façon fonctionnellement sûre.<br /> À cet égard, nous installons un générateur d’eau froide central capable d’alimenter en eau froide un grand nombre de refroidisseurs passifs eau-eau plus petits.<br /> L’eau de refroidissement nécessaire pour l’échange de chaleur au niveau du condenseur de l’installation de refroidissement est généralement mise à disposition par un réseau d’eau existant. S’il n’en existe pas, cette fonction peut également être assurée par un refroidisseur de retour. Celui-ci se trouve habituellement à l’extérieur et diffuse l’énergie dans l’environnement.</td></tr></table>
Module
<table><tr><td>La série HE de systèmes de refroidisseurs de retour H.I.B comprend 7 boîtiers encastrables standard dans des puissances de refroidissement de 300 W à 3 000 W. De par leur structure de base sous forme de boîtiers encastrables de 19" dans différentes unités de hauteur (HE), ces systèmes conviennent de façon optimale pour être intégrés à des racks techniques. Des options d’équipement individuelles permettent d’adapter modulairement les appareils HE aux besoins du client.<br /> De série, les systèmes de refroidisseurs de retour sont structurés en tant que refroidisseurs actifs exempts de métaux non ferreux, avec compresseur à piston linéaire, condenseur refroidi à l’air et pompe centrifuge installée à sec.<br /><br /> Accessoires et caractéristiques particulières :<br /><br /> • Régulation et surveillance de la conductance<br /> • Compresseur et ventilateur à vitesse variable<br /> • Pompes plus puissantes en option<br /> • Plusieurs circuits parallèles possibles<br /> • Régulation en fonction de la température ambiante, avec capteur de température externe<br /> • Interfaces pour le suivi des installations<br /> • Unités de filtration pour le circuit caloporteur<br /> • Affichage et surveillance du débit<br /> • Régulation très précise ± 0,1 K<br /> • Disponible également en variante refroidie à l’eau<br /><br /> • Volume sonore réduit<br /> • Grande sécurité de fonctionnement<br /> • Construction compacte et peu encombrante<br /> • Régulation de température précise<br /> • Utilisation frontale permettant un entretien facile</td></tr></table>
<table><tr><td>Les systèmes de gestion thermique pour batteries (BTMS) veillent à ce que la température de la batterie reste dans la plage optimale. De plus, il est possible d’intégrer d’autres fonctions pour chauffer ou refroidir la cabine de conduite. Un système compact pour une température contrôlée de la batterie et un agréable bien-être dans l’habitacle passagers.<br /> • La puissance des batteries est stabilisée<br /> • La durée de vie des batteries demeure intacte<br /> • Températures agréables à l’intérieur de la cabine<br /><br /> • Équipement de base<br /> • Puissances de refroidissement de 5 à 10 kW<br /> • Températures ambiantes de -20° C à +60° C<br /> • Tension de 450 à 850 V DC + 24 V DC<br /> • Communication via interface CAN<br /> • Angle de basculement et d’inclinaison standard à 30°<br /> .<br /> • Configurez votre propre BTMS<br /> • Standard mais adaptable modulairement : regroupement des options dans le système modulaire<br /> • Boîtiers flexibles et adaptations des connecteurs<br /> • Savoir-faire de HYDAC avec régulateur développé par HYDAC, y compris logiciel standard<br /> • Utilisation d’un fluide frigorigène d’avenir, d’un très faible potentiel de gaz à effet de serre (GWP 4 – Faible Potentiel de Réchauffement Global 4)<br /> • Système de refroidissement d’un fonctionnement sûr, pour positions inclinées jusqu’à 45°, de même que pour des températures ambiantes basses et élevées.</td></tr></table>
Catégorie de produits
<table><tr><td>Le groupe de refroidissement (chiller) RFCS refroidit différents fluides comme l’eau, l’eau-glycol, l’eau déionisée ou l’huile à la température ambiante ou en-dessous. Le système de refroidissement est composé d’un générateur de froid, d’une pompe, d’un réservoir et d’une régulation. Il est capable de réguler de façon autonome la température du fluide réfrigérant à une valeur de consigne précédemment réglée.<br /><br /> Nos refroidisseurs sont disponibles dans des catégories de puissance de 0,3 kW à 200 kW, selon que vous optiez pour la variante de chiller refroidie à l’air ou pour la variante refroidie à l’eau.<br /><br /> Le principe de mélangeur de nos refroidisseurs, efficace énergétiquement et breveté, lié à une pompe submersible sans joints, complète ce système de refroidissement et en fait un composant optimal dans votre centre d’usinage. </td></tr></table>
7
Résultats
dans la catégorie
Thèmes & solutions
Qu'il s'agisse de l'industrie chimique, des infrastructures d'approvisionnement ou du marché d'hydrogène de l'avenir, les compresseurs de process et les condenseurs jouent un rôle essentiel dans le cadre de la neutralité climatique. Optimisons ...
Les liquides de refroidissement sont pratiquement indispensables en production par découpe des métaux et en production par formage. Ils réduisent le frottement entre l’outil et le composant, et ils évacuent la chaleur produite pendant le processus d’ ...
Découvrez plus d’articles du magazine Recherchez-vous un partenaire qui vous aide à implémenter des solutions conformes aux normes ? Grâce à l'expertise et aux nombreuses années d'expérience de nos employés formés, nous sommes là pour vous aide ...
Qu’il s’agisse de production d’hydrogène, de stations de remplissage d’hydrogène ou de systèmes de piles à combustible pour applications mobiles et industrielles, HYDAC est à vos côtés en tant qu’expert en sources d’énergie en alternative. Dans ce ca ...
Lire d'autres articles du magazine Les sous-traitants sont confrontés à des défis spécifiques à leur secteur, lesquels imposent des exigences très élevées à la production. Ces exigences sont renforcées par les tendances qui imposent de nouvelles nor ...
* Fehrenbach, Horst et al. (2019) : Mise en place de critères de durabilité pour l’utilisation matérielle de la biomasse dans le cadre de l’Ange Bleu. Partie 3 : PROSA - Lubrifiants et fluides hydrauliques biosourcés. [Mise en œuvre de critères de du ...
L'automatisation devrait accroître la productivité des machines-outils tout en améliorant l'efficacité énergétique et la rentabilité. Pour répondre aux exigences de plus en plus complexes des clients et des utilisateurs finaux, les constructeurs de m ...
5
Résultats
dans la catégorie
Téléchargements
RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Systèmes de refroidissement
Systèmes de refroidissement pour compresseurs
Prospectus produit
pas d’indication
Anglais
(11.71 MB)
Installation and maintenance manual HCC
Systèmes de refroidissement
Systèmes de refroidissement pour compresseurs
Notice d’utilisation et de maintenance
Anglais
(416 KB)
Installation a. maintenance manual slide
Systèmes de refroidissement
Systèmes de refroidissement pour compresseurs
Notice d’utilisation et de maintenance
Anglais
(749 KB)
BUW BEISTELLKÜHLER S-REIHE EN
Systèmes de refroidissement
Systèmes de refroidissement pour compresseurs
Notice d’utilisation et de maintenance
Anglais
(2.31 MB)
BUW4226074-00001-4262691-H-BUW Standard Beistellkühler CZ
Systèmes de refroidissement
Systèmes de refroidissement pour compresseurs
Notice d’utilisation et de maintenance
(1.61 MB)
Votre fichier ne figure pas sur la liste ?
Vers notre centre de téléchargement et média