Filtres retour montage sur réservoir

Filtres retour montage sur réservoir

La filtration au retour du circuit hydraulique est une étape de protection essentielle contre les polluants pouvant entrer au niveau des actionneurs. Les filtres retour HYDAC assurent une filtration de qualité pour protéger vos pompes et assurer la fiabilité à long terme de l'ensemble du système, en maintenant la propreté de l'huile au sein du réservoir et améliorant les temps de maintenance.
En savoir plus Montrer moins
Recherche de produits
Sélection du filtre
Réinitialiser le filtre
Taille
sélectionner tout Remise à zéro de la sélection
pmax
sélectionner tout Remise à zéro de la sélection
Matériau filtre 0
sélectionner tout Remise à zéro de la sélection
Taux de filtration 0
sélectionner tout Remise à zéro de la sélection
Afficher plus de filtres

Nos filtres montés sur réservoir peuvent gérer des débits allant jusqu'à 15 000 litres par minute et sont conçus pour résister à des pressions allant jusqu'à 25 bars. Une caractéristique essentielle est la présence d’une valve de contrôle intégrée sur la ligne de retour (selon le produit), qui empêche cette dernière de se vider pendant le remplacement de l’élément filtrant. L’utilisation des éléments SUSTAINMICRON garantit que la pression différentielle initiale reste faible, ce qui est essentiel lors des démarrages à froid pour limiter l’activation du système de dérivation. La conception compacte permet également d’intégrer directement les filtres d’aération du réservoir dans la tête de filtre, selon le produit. 

Type de produitPrincipaux avantagesApplications principales
RF / RFDFonctionnement continu assuré par un système basculable (RFD) ; débit maximal de 15 000 l/min.Applications fixes, notamment dans l’industrie lourde, la technologie des centrales électriques et les unités de production d’énergie de petite à grande capacité.
RFMCompact et optimisé pour l’hydraulique mobile.Engins de chantier, matériel agricole, véhicules municipaux
RFNConformité totale à la norme DIN 24550 ; remplacement facile.Génie mécanique général et machines-outils
RKT (kit)Solution économique en kit Pour la production en série, optez pour des unités hydrauliques compactes.

Pour déterminer la solution de filtrage optimale, vous pouvez utiliser nos outils de conception numérique, tels que Filter-IT². Tous les filtres de retour peuvent être équipés d’indicateurs de colmatage visuels ou électriques, ce qui les rend conformes aux exigences de surveillance des conditions imposées par l’Industrie 4.0.

En commandant directement sur la boutique en ligne HYDAC, vous bénéficierez de délais de livraison transparents et d’un accès immédiat à tous les modèles CAO 3D pour vos projets de conception.