0060 SUI 125 W
Cikkszám
1285727
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
| Product Features | |
|---|---|
| Egyéb jellemző, elem | 0=nincs egyéb jellemző |
| Méret | 0060 |
| Szűrő anyaga, elem | W=rozsdamentes acél drótháló |
| Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
| Bypass | KB=nincs bypass |
| Szűrési minősítés | 125 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.