Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
| Product Features | |
|---|---|
| Kiegészítő funkció | Nincs |
| Változat | Nincs |
| Vezérlőnyomás-különbség [bar] | 7 |
| Standard | Nyomáskompenzátor |
| Beállítás típusa | Nem állítható |
| Üreg | FC16-S3 |
| Qmax szelepek [l/min] | 114 |
| Termékcsalád | DW16V |
| Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] | 7 - 20 |
| Funkció | Orsószelep |
| Áramlási tartomány Q (l/perc) | 0 - 114 |
| Névl. méret | 16 |
| Objektum megjelölése | DW16V-01-C-N-100 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
| Telepítési mód | UNF |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Cikkszám | 2610165 |
| Kivitel | Patron |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.