Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
| Product Features | |
|---|---|
| Tekercs | 12 V arányos |
| Fogyasztói áramlási sebesség, prod.F | 0 - 12 |
| Funkció | Arányos nyomáscsökkentő szelep |
| Típus, kézi felülírás | Nincs kézi felülírás |
| Modell | Standard |
| Kézi felülírás | Nem |
| Működtetés | Arányos |
| Tekercs kivitele | 40-1836 |
| Beállítás típusa | Nem elérhető |
| Üreg | FC08-3 |
| Qmax szelepek [l/min] | 12 |
| Termékcsalád | PDR08 |
| Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] | 0 - 138 |
| Csatlakozó típusa | Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint |
| Nyomás beállítási tartomány [bar] | 0 - 14 |
| Névl. méret | 8 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
| Telepítési mód | UNF |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Cikkszám, tekercs | 3109230 |
| Kivitel | Patron |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.