Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
| Product Features | |
|---|---|
| Nyomásbeállítás CE [bar, l/min] | 230BAR,18L/MIN |
| Kiegészítő funkció | Nincs |
| Változat | CE + TÜV típusjóváhagyott |
| Standard | Leeresztőszelep CE+TÜV |
| Beállítás típusa | Tömítősapkával lezárva |
| Üreg | 06020 |
| Qmax szelepek [l/min] | 28 |
| Termékcsalád | DB4E |
| Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] | 90 - 360 |
| Funkció | Áteresztőszelep |
| Áramlási tartomány Q (l/perc) | 0 - 28 |
| Névl. méret | 4 |
| Objektum megjelölése | DB4E-013-CExxxx.ENISO4126.4L.18.230 |
| Pmax [bar] | 360 |
| Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
| Telepítési mód | Metrikus |
| Tömítés anyaga | FKM |
| Cikkszám | 3253667 |
| Kivitel | Patron |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.