Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
| Product Features | |
|---|---|
| Modell | Kúpos áteresztőszelep típusú |
| Funkció | Visszacsapó szelep |
| Beállítás típusa | Nem elérhető |
| Üreg | FC10 -2 |
| Qmax szelepek [l/min] | 80 |
| Termékcsalád | RV10A |
| Repesztőnyomás [bar] | 0,35 |
| Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | 0 - 80 |
| Névl. méret | 10 |
| Objektum megjelölése | RV10A-51-C-N-05 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
| Telepítési mód | UNF |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Cikkszám | 3357644 |
| Kivitel | Patron |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.