Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
| Product Features | |
|---|---|
| Kiegészítő funkció | Távvezérlő csatlakozással |
| Változat | Nincs |
| Nyomásbeállítás [bar] | Nincs előbeállítás |
| Standard | Leeresztőszelep |
| Beállítás típusa | Szerszám |
| Üreg | FC16-S3 |
| Qmax szelepek [l/min] | 300 |
| Termékcsalád | DB16SPF |
| Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] | 5 - 350 |
| Funkció | Orsószelep |
| Áramlási tartomány Q (l/perc) | 0 - 300 |
| Nyomás beállítási tartomány [bar] | 5 - 350 |
| Névl. méret | 16 |
| Objektum megjelölése | DB16SPF-01-C-N-500V |
| Pmax [bar] | 350 |
| Szabályozási mód | Elővezérelt |
| Telepítési mód | UNF |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Cikkszám | 3476288 |
| Kivitel | Patron |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.