PPV103-22-FR07K-3280-4200 *
Cikkszám
3512455
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
| Product Features | |
|---|---|
| Átmenő hajtás | Egyetlen szivattyú |
| Portok | SAE, BSPF/metrikus |
| Pozíció, portok 1 | Axiális |
| Vezérlő | Nyomáscsökk. szelep távvezérléssel |
| Tömítések | Viton |
| Tengely | SAE AB tengely siklóretesszel |
| Szerelőkarima | SAE B szerelőkarima 2-lyukú |
| Forgásirány | Óramutató járása szerinti forgás |
| Elmozdulás | 22 cm³/U |
| Beállítási tartomány | Nélkül |
| Méret | PPV103 |
| Min. viszkozitás [cSt (mm²/s)] | 20 |
| Max. viszkozitás [cSt (mm²/s)] | 400 |
| Szűrés | 21/19/16 |
| Olajhőmérséklet [°C] | -20–+95 |
| Hidraulikafolyadék | Normál hidraulikaolaj, R&L típusú hidraulikaolaj |