Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
| Product Features | |
|---|---|
| Kiegészítő funkció | Az 1-es porttól az 2-es portig |
| Funkció | Visszacsapó szelep |
| Beállítás típusa | Nem elérhető |
| Üreg | EBR RVF-G3/8 |
| Qmax szelepek [l/min] | 45 |
| Termékcsalád | RVF-G3/8-A |
| Repesztőnyomás [bar] | 0,15 |
| Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | 0 - 45 |
| Névl. méret | 8 |
| Objektum megjelölése | RVF-G3/8-A-01-N-2 |
| Pmax [bar] | 500 |
| Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
| Telepítési mód | Col |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Cikkszám | 3764909 |
| Kivitel | Patron |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.