Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
| Product Features | |
|---|---|
| Tekercs | Tekercs nélkül |
| Fogyasztói áramlási sebesség, prod.F | 0 - 120 |
| Funkció | Arányos nyomásmentesítő szelep |
| Nyomásbeállítás [bar] | 173 |
| Típus, kézi felülírás | Nincs kézi felülírás |
| Modell | Standard |
| Kézi felülírás | Nem |
| Működtetés | Arányos |
| Tekercs kivitele | 40-1836 |
| Beállítás típusa | Szerszám |
| Üreg | FC10-S3 |
| Qmax szelepek [l/min] | 120 |
| Termékcsalád | PDB10SPEZ |
| Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] | 8 - 345 |
| Csatlakozó típusa | Tekerccsel |
| Funkció | Orsószelep |
| Nyomás beállítási tartomány [bar] | 8 - 172 |
| Névl. méret | 10 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Szabályozási mód | Elővezérelt |
| Telepítési mód | UNF |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Cikkszám, tekercs | - |
| Kivitel | Patron |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.