Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
| Product Features | |
|---|---|
| Kiegészítő funkció | Nincs |
| Változat | Nincs |
| Nyomásbeállítás [bar] | Nincs előbeállítás |
| Standard | Leeresztőszelep |
| Beállítás típusa | Szerszám |
| Üreg | 06020 |
| Qmax szelepek [l/min] | 15 |
| Termékcsalád | DBM06020 |
| Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] | 10 - 350 |
| Funkció | Áteresztőszelep |
| Áramlási tartomány Q (l/perc) | 0 - 15 |
| Nyomás beállítási tartomány [bar] | 10 - 250 |
| Névl. méret | 6 |
| Objektum megjelölése | DBM06020-51-C-V-250V |
| Pmax [bar] | 350 |
| Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
| Telepítési mód | Metrikus |
| Tömítés anyaga | FKM |
| Cikkszám | 4183784 |
| Kivitel | Patron |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.