PPV103-16-FR01BSK-3280-4205 *
Cikkszám
4297359
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
| Product Features | |
|---|---|
| Átmenő hajtás | Egyetlen szivattyú |
| Portok | SAE, BSPF/metrikus |
| Pozíció, portok 1 | Radiális |
| Vezérlő | Nyomáscsökk. szelep |
| Tömítések | Viton |
| Tengely | SAE AB tengely siklóretesszel |
| Szerelőkarima | SAE A szerelőkarima 2-lyukú |
| Forgásirány | Óramutató járása szerinti forgás |
| Elmozdulás | 16 cm³/U |
| Beállítási tartomány | 12-70 |
| Méret | PPV103 |
| Min. viszkozitás [cSt (mm²/s)] | 20 |
| Max. viszkozitás [cSt (mm²/s)] | 400 |
| Szűrés | 21/19/16 |
| Olajhőmérséklet [°C] | -20–+95 |
| Hidraulikafolyadék | Normál hidraulikaolaj, R&L típusú hidraulikaolaj |