Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
| Product Features | |
|---|---|
| Típus, kézi felülírás | Rejtett kézi felülírás |
| Modell | Lágy eltolás |
| Kézi felülírás | Igen |
| Funkció | 4/2 utas szelep |
| Működtetés | Mágneses |
| Szelepsorozat | 4WEW 10 HA |
| Tekercs kivitele | 75-3164 |
| Üreg | ISO 4401-05-04-0-05 |
| Qmax szelepek [l/min] | 160 |
| Csatlakozó típusa | Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint |
| Nyomástartomány P [bar] | 0 - 350 |
| Tekercs | 24 V DC |
| Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | 0 - 160 |
| Funkció | Orsószelep |
| Áramlási tartomány Q (l/perc) | 0 - 160 |
| Névl. méret | 10 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
| Telepítési mód | Egyéb |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Cikkszám, tekercs | 4251230 |
| Kivitel | Elosztóra szerelt |
| Termékcsalád | 4WEW 10 HA |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.