Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
| Product Features | |
|---|---|
| Üreg | ISO7368 BB-08-2-A |
| Qmax szelepek [l/min] | 1 000 |
| Termékcsalád | L-CEE 25 KEGEL E |
| Névl. méret | 25 |
| Pmax [bar] | 420 |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Funkció | Logikai elemek |
| Zárósapka típusa | Nincs megadva |
| Kúp típusa | E |
| Tömítési opció | Tengelytömítés nélkül |
| Terület arány | 1:1,07 |
| A nyílás konfigurációja | - |
| Kúp lehetséges kombinációk | - |
| Pilot csatlakozás | - |
| Pozíció figyelése | Nem |
| NOM. sz. FURAT X, C, Z1, Z2, Y | - |
| NOM. sz. P, A, B, T NYÍLÁS | - |
| Beállítás típusa | - |
| Vezérlőszelep termékcsalád | - |
| Kivitel | Patronos szelepek (logika) |
| Repesztőnyomás [bar] | 15 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.