Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
| Product Features | |
|---|---|
| Üreg | ISO7368 BG-13-2-A |
| Kivitel | Patronos szelepek (logika) |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Qmax szelepek [l/min] | 10 800 |
| Pmax [bar] | 420 |
| Névl. méret | 80 |
| Termékcsalád | L-CEE 80 KEGEL A |
| Position monitoring | No |
| Nom. sz. orifice X, C, Z1, Z2, Y | - |
| Nom. sz. orifice P, A, B, T | - |
| Adjustment type | - |
| Pilot valve product family | - |
| Function | Logic elements |
| Cone type | A |
| End cap type | Not specified |
| Sealing option | Without shaft seal |
| Area ratio | 1:1 |
| Orifice configuration | - |
| Possible combination cone | - |
| Pilot connection | - |
| Cracking pressure [bar] | 28 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.