Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
| Product Features | |
|---|---|
| Üreg | ISO7368 09-5-1-16 |
| Termékcsalád | LD-CCE .. DRE |
| Névl. méret | 32 |
| Pmax [bar] | 420 |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Funkció | Vezérlőfedél |
| Zárósapka típusa | DRE |
| Kúp típusa | Nincs megadva |
| Tömítési opció | Nincs megadva |
| Terület arány | Nincs megadva |
| A nyílás konfigurációja | Nyomaték nélkül |
| Kúp lehetséges kombinációk | A, EX |
| Pilot csatlakozás | Furatminta ISO 4401 03-02-0-05 |
| Pozíció figyelése | Nem |
| NOM. sz. FURAT X, C, Z1, Z2, Y | M6 |
| NOM. sz. P, A, B, T NYÍLÁS | M6 |
| Beállítás típusa | - |
| Vezérlőszelep termékcsalád | 4WE 6 |
| Kivitel | Patronos szelepek (logika) |
| Repesztőnyomás [bar] | 0 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.