Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
| Product Features | |
|---|---|
| Üreg | 04T30 |
| Kivitel | Patronos szelepek |
| Tömítés anyaga | FKM |
| Telepítési mód | Kompact |
| Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
| Qmax szelepek [l/min] | 4 |
| Pmax [bar] | 60 |
| Névl. méret | 4 |
| Funkció | Orsószelep |
| Kézi felülírás | Nem |
| Csatlakozó típusa | Junior Timer axiális |
| Működtetés | Arányos |
| Modell | Standard |
| Tekercs kivitele | 0 |
| Típus, kézi felülírás | Nincs kézi felülírás |
| Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] | 0 - 32 |
| Termékcsalád | PDRC04T30D |
| Beállítás típusa | Nem elérhető |
| Nyomás beállítási tartomány [bar] | 0 - 25 |
| Funkció | Arányos nyomáscsökkentő szelep |
| Tekercs | 12 V arányos |
| Fogyasztói áramlási sebesség, prod.F | 0 - 4 |
| Cikkszám, tekercs | KÉRÉSRE |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.