VEU-F-30/10-M-A-G-G-Z-D3/-SKDK-FA1
Cikkszám
4571884
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
| Product Features | |
|---|---|
| Kiegészítő részletek | Szívótömlő 2,5m/vissz. 5 m, Be/ki kikapcsolással |
| Szennyeződésjelző | 2 bar vizuális/elektromos |
| Feszültség | 440 V-50 Hz-3 fázis |
| Szivattyú | Fogaskerekes szivattyú |
| Hűtő/hőcserélő | Lemezes hőcserélő |
| Változat | Mobil |
| Méret | Ház 30 l/áramlási sebesség 10 l |
| Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
IXE / VME elements to VEE-I elements Intsallation instructions
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
DE, EN, FR