CTU-1050-M-Z-R
Cikkszám
4772117
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
| Product Features | |
|---|---|
| Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019 |
| CTU méret | 0 = h = 300, b = 800, t = 400 mm |
| Tápfeszültség | M = 230 V AC, 50/60 Hz |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
CTU1x50 Rebuilding Kit RM1/RM3 Installation instructions
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
DE, EN
PCS2000 Processfluid Concentration Sensor - Coolant applications
Termékbrosúra
EN