Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
| Product Features | |
|---|---|
| Modell | Teljesítmény-optimalizált |
| Típus, kézi felülírás | Nincs kézi felülírás |
| Modell | Teljesítmény-optimalizált |
| Kézi felülírás | Nem |
| Funkció | 2/2 utas szelep |
| Működtetés | Mágneses |
| Szelepsorozat | WS08W-61 |
| Tekercs kivitele | 50-1836 |
| Üreg | FC08-2 |
| Qmax szelepek [l/min] | 25 |
| Csatlakozó típusa | Tekerccsel |
| Nyomástartomány P [bar] | 0 - 350 |
| Tekercs | Tekerccsel |
| Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | 0 - 25 |
| Funkció | Áteresztőszelep |
| Áramlási tartomány Q (l/perc) | 0 - 25 |
| Névl. méret | 8 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
| Telepítési mód | UNF |
| Tömítés anyaga | FKM |
| Cikkszám, tekercs | - |
| Kivitel | Patron |
| Termékcsalád | WS08W-61 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.