Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
| Product Features | |
|---|---|
| Modell | Közepes felbontás |
| Nyomásbeállítás [bar] | 210 |
| Megoldás | 30 |
| Funkció | Kiegyensúlyozó szelep |
| Vezérlési arány | 3 |
| Beállítás típusa | Szerszám |
| Üreg | T-11A |
| Qmax szelepek [l/min] | 30 |
| Termékcsalád | RS11A |
| Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] | 30 - 350 |
| Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | 0 - 60 |
| Nyomás beállítási tartomány [bar] | 100 - 280 |
| Névl. méret | 11 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
| Telepítési mód | Egyéb |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Kivitel | Patron |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.