MCS1380-0-1-2/-C191
Cikkszám
4934859
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
| Product Features | |
|---|---|
| Standard | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 |
| Elektromos csatlakozás | 0=M12x1 csatlakozó; 8-tűs |
| Hidr. csatlakozás | *KÉRJÜK, TÖRÖLJE* |
| Folyadék | 0 |
| Opciók | 1=standard HSI |
| Szennyeződés | Részecske > 70 µm/1/4 col |
| Sorozat | 1 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Fluid sensors - accessories electrical
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN