Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
| Product Features | |
|---|---|
| Kiegészítő funkció | Nincs |
| Változat | Csillapítatlan, tehermentesítő furat nélkül |
| Vezérlőnyomás-különbség [bar] | 15 |
| Standard | Nyomáskompenzátor |
| Beállítás típusa | Nem állítható |
| Üreg | 12130 |
| Qmax szelepek [l/min] | 130 |
| Termékcsalád | DWM12130Y |
| Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] | 15 - 22 |
| Funkció | Orsószelep |
| Áramlási tartomány Q (l/perc) | 0 - 130 |
| Névl. méret | 12 |
| Objektum megjelölése | DWM12130Y-21-C-V-15 |
| Pmax [bar] | 250 |
| Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
| Telepítési mód | Metrikus |
| Tömítés anyaga | FKM |
| Cikkszám | 554334 |
| Kivitel | Patron |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.