Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
| Product Features | |
|---|---|
| Funkció | Visszacsapó szelep |
| Beállítás típusa | Nem elérhető |
| Üreg | FC08-2 |
| Qmax szelepek [l/min] | 38 |
| Termékcsalád | RV08A |
| Repesztőnyomás [bar] | 2,1 |
| Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | 0 - 38 |
| Névl. méret | 8 |
| Objektum megjelölése | RV08A-01-C-N-30 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
| Telepítési mód | UNF |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Cikkszám | 560086 |
| Kivitel | Patron |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.