Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Hőmérséklet-szonda hossza | 100 |
---|---|
Approvals and certificates | UL approval |
Additional interface | No |
Switching outputs | 2 |
Temperature range max value | 100 |
Temperature range min value | -25 |
Temperature probe | Integrated |
Display | Yes |
Elektromos csatlakozás | M12x1 / 4p |
Mechanikus csatlakozás | G1/2 DIN 3852 / külső |