HDA 4146-A-01,6-000-E1
Cikkszám
924654
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
| Product Features | |
|---|---|
| Nyomás típusa | Abszolút |
| Nyomásegység | BAR |
| Nyomástartomány minimális értéke | 0 |
| Nyomástartomány maximális értéke | 1,6 |
| Pontosság | 1,00% max = 0,5% tip. |
| Kimeneti jel | 4-20 mA (2 vezeték) |
| Mechanikus csatlakozás | G1/4 A ISO 1179-2 / külső |
| Elektromos csatlakozás | M12x1 / 4p |
| Jóváhagyás | UL jóváhagyás |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
DE, EN