Változtatható sebességű meghajtási megoldások

Változtatható sebességű meghajtási megoldások

Az intelligens teljesítmény-szabályozás a folyamatos teljes terhelés helyett hatékonyabb megoldást nyújt

, mivel a hagyományos hidraulikus hajtásrendszerek gyakran folyamatosan a névleges sebességükön működnek, így a felesleges energiát hővé alakítják, anélkül, hogy azt hasznosítanák. Itt jönnek képbe a HYDAC változtatható fordulatszámú hajtásrendszerei (VSD): A frekvenciaváltó pontosan a hidraulikus fogyasztó aktuális igényei szerint szabályozza a villanymotor fordulatszámát. Terhelés nélküli szünetekben a sebesség nullára csökken. Ez nem csak nagy mennyiségű energia-megtakarítást eredményez, hanem védi az olajat és a rendszer összes mechanikai részét is.

További információ Kevesebb megjelenítése
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása

Szimbiózis a hidraulika és az elektronika között

A változtatható fordulatszámú hidraulikus rendszerek műszaki fölénye a hidraulikus szivattyú, a szinkron- vagy aszinkronmotor és az integrált HYDAC szoftverrel ellátott intelligens hajtásvezérlő tökéletes összehangolásából ered. Ez lehetővé teszi, hogy a hidraulikus rendszert vezérlő szelepek helyett kapcsolószelepekkel egyszerűsítsük. A szoftver előre beállított hidraulikai funkciókkal rendelkezik (például nyomás-szabályozás, pozicionálás vagy áramlás-beállítás), amelyek jelentősen leegyszerűsíthetik a hidraulikus rendszert.  

A hidraulika rendszerét a legfontosabb előnyökre optimalizáltuk: Teljesítménynövelés. A hidraulika gyenge pontjai: A változó térfogatú szivattyúk és szabályozó szelepek révén megvalósuló, nagy energiaigényű szabályozást az elektromos oldalra helyezik át, ami energiamegtakarítást eredményez.

Ez így több szinten is hatékony megoldást biztosít: Az energia- és hűtési igények, valamint a tartály- és olajtérfogat, anyagmennyiség és súly csökkentése. 

Egy másik fontos előny: A csökkentett átlagsebesség jelentősen csökkenti a rendszer zajszintjét. 

A fenntarthatóság mint üzleti ügy

A projektmenedzserek, vevők és üzemvezetők számára a DVA technológia kulcsfontosságú módja a teljes tulajdonlási költség (TCO) csökkentésének és a rendszer bonyolultságának egyszerűsítésének. Sok esetben a változó lökettérfogatú szivattyúkkal és vezérlőszelepekkel rendelkező hagyományos hidraulikus rendszerekről a változó sebességű hidraulikára való áttérés költségsemleges, mivel sok más alkatrészre, például hűtésre, nyomóági szűrésre és vezérlőszelepekre már nincs szükség, és a tartály térfogata jelentősen csökkenthető. Emellett a HYDAC DVA megoldások segítenek a vállalatoknak elérni CO2 céljaikat és teljesíteni az ISO 50001 tanúsítványokat. A hajtásmegoldásokat vagy előre összeszerelt készletként szállítjuk a meglévő gépbe való beépítéshez (utólagos felszereléshez), vagy egy új HYDAC hidraulikus rendszer szívéként.