Hajtásvezérlő

Hajtásvezérlő

HFI (HYDAC Frequency Inverter; frekvenciaváltó) sorozatú hajtásvezérlőink háromfázisú motorok fordulatszámát vagy nyomatékát szabályozzák.
Hajtásvezérlőinket hidraulikus és elektromechanikus rendszerek hajtásmegoldásainak megvalósítására használjuk. Hajtásmegoldásaink között megtalálhatók az egyszerű alkatrészkészletek, valamint a teljes hajtásrendszer-megoldások. Legyen szó elektromechanikus hengerekről vagy hidraulikus rendszerekről: Hajtásvezérlőink jelentik a hiányzó láncszemet. Lehetővé teszik a hajtásrendszerek hálózatba kapcsolását, csökkentik az alkatrészek számát és a helyigényt, minimalizálják a komplexitást és növelik a hatékonyságot.
Hajtásvezérlőink különböznek a szerelési és használati módjukban.

Az MM (Motor Mounted; motorra szerelhető) eszközök szabványos aszinkron motorokra vannak felszerelve a fordulatszámuk szabályozására. Ennek előnye, hogy nincs szükség további kapcsolószekrényre. A hajtásvezérlő „hátizsákként” van felszerelve a motorra. Az ehhez hasonló megoldások 22 kW teljesítményig kaphatók.

A CM (Cabinet Mounted; kapcsolószekrénybe szerelhető) eszközök a háromfázisú szinkronmotorok vezérlésére szolgálnak. Ezeket az eszközöket olyan dinamikus alkalmazásokban használják, mint például a gyors irányváltás, a nagy pozicionálási pontosság és a pontos erő-/nyomásszabályozás. Ezeket az eszközöket kapcsolószekrénybe kell szerelni. Az ehhez hasonló megoldások egyedi tengelyenként 170 kW teljesítményig kaphatók.

WM (Wall Mounted; falra szerelhető) eszközök a szabványos, nagyobb teljesítményű aszinkron motorok fordulatszám-szabályozott működésére szolgálnak. Ezeket az eszközöket kapcsolószekrénybe vagy falra kell szerelni. Az ehhez hasonló megoldások tengelyenként 250 kW teljesítményig kaphatók.
További információ Kevesebb megjelenítése
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása