HFI-MM
A HFI-MM (HYDAC Frequency Inverter - Motor Mounted; frekvenciaváltó - motorra szerelhető) hajtásvezérlő egy frekvenciaváltó háromfázisú aszinkron motorokhoz fordulatszám-szabályozáshoz.
Legfőbb előnye, hogy közvetlenül az aszinkron motorhoz csatlakoztatható, mint egy hátizsák. Ez azt jelenti, hogy nincs szükség kapcsolószekrényre, és kevesebb feladatot kell elvégezni az elektromos rendszereken. A változtatható fordulatszámú aszinkron motor előnyei megmaradnak.
Ez a hajtásvezérlő 0,55 kW és 22 kW közötti teljesítményosztályokban kapható
Legfőbb előnye, hogy közvetlenül az aszinkron motorhoz csatlakoztatható, mint egy hátizsák. Ez azt jelenti, hogy nincs szükség kapcsolószekrényre, és kevesebb feladatot kell elvégezni az elektromos rendszereken. A változtatható fordulatszámú aszinkron motor előnyei megmaradnak.
Ez a hajtásvezérlő 0,55 kW és 22 kW közötti teljesítményosztályokban kapható
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Egyedi megoldásra van szüksége? Termékinformációt közvetlenül szakértőinktől kérhet.
Letöltések ehhez a kategóriához
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.