HEZ Kompakt Picolo

A HEZ Picolo sorozat elektromos hengerei elegáns, vékony kialakítású lineáris hajtások.
Tekintélyes, időjárásálló, eloxált alumínium vagy vízálló rozsdamentes acél házzal.
Ezek a hengerek homlokzatokon vagy ipari alkalmazásokban használhatók 1,8 kN-ig terjedő erőtartománnyal.
Az S3 működéshez hasonló alkalmi működésű beállítási funkciókhoz használhatók.
További információ Kevesebb megjelenítése
SKU
GP_1000558356
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Löket [mm] 0
mind kiválaszt Kiválasztás visszaállítása